Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Jeu d'embouts, 10 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1157600
1157721
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip size / flathead (-) blade width (mm) Whether there is a double-end function Package size
(mm)
Weight
(g)
Set Content Material

13.25 €

6 jours 5.5 ~ 7N/AH135×W80×D1413250 mm screwdriver bits +No.1/+No.2/-5.5 mm/-7 mm hex 2/2.5/3/4/5/6 mmS-2

7.60 €

8 jours 6AvailableH135×W135×D1519465 mm double headed bit: +No.1 (2 bits)/+No.2(4 bits)/-6 mm (1 bit), 110 mm double headed bit+No.2 (2 bits), 6.35 mm pin socket ADScrewdriver bit: S-2. Socket adapter: Cr-V steel.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Combination Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2
Bit Quantity 10 Presence of magnet at the blade tip Available

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique