• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret pour acier inoxydable, jeu de 13

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1301581

Référence pièce
1301581
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Material

27.32 €

3 jours For drilling holes in materials such as stainless steel, difficult to cut materials and most steelCobalt HSS Steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Package size(mm) H160×W100×D16 Weight(g) 150 Number Contained In A Packet 13 pcs./set
Set Content(mm) 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5

Vous vous trouvez sur la page de Foret pour acier inoxydable, jeu de 13, le numéro d'article est le suivant: 1301581.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1301581.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique