• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise cloche, jeu de 3 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1301345

Référence pièce
1301345
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Application Package size
(mm)
Mass
(g)
Specifications Features

11.66 €

3 jours High Speed Steel / Titanium CoatingFor pipe deburring, bore expansion, countersinking with light metals and woodworkingH135×W68×D19806.35 mm square hex shaft shank (not compatible with impact screwdrivers). Used for electric drills and chargeable drill drivers.Titanium coating improves durability and abrasion resistance. For chamfering of light metals, etc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chamfering/Horizontal Coating Y/N Available Blade Tip Diameter(mm) 9/12/16
Shaft Diameter(φ mm) 6.35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique