• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de cannelures de foret avec revêtement titane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1301134

Référence pièce
1301134
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Material Set Content

25.12 €

3 jours For drilling holes in general steel, stainless steel, light metal, etc.Titanium Coating High Speed Steel1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Parts for electric drills Package size(mm) H165×W110×D36 Weight(g) 616
Number of included sets(piece) 19 JAN code 4907052355194

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de cannelures de foret avec revêtement titane, le numéro d'article est le suivant: 1301134.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1301134.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique