Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1309505
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre / Carrelage | Outer Diameter(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Package size(mm) | H155×W155×D13 | Weight(g) | 268 | Max. Rotational Speed(min-1) | 14500 |
Internal Diameter(mm) | 20/15 | Thickness(mm) | 2.0 | Blade Width(mm) | 8 |
Number Contained In A Packet | 3 pcs. set | Application | For cutting and grooving of concrete, blocks, mortar, bricks, and tiles | Set Content | Segment / Wave hard / Wave |
Vous vous trouvez sur la page de Couteau en diamant, jeu de 3, le numéro d'article est le suivant: 1309505.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1309505.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles