Fraiseuse à rainer SSF monobloc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSF020X004
SSF020X006
SSF020X007
SSF020X008
SSF020X009
SSF020X010
SSF020X011
SSF020X012
SSF020X013
SSF020X014
SSF020X015
SSF020X016
SSF020X017
SSF020X018
SSF020X019
SSF020X020
SSF025X003
SSF025X004
SSF025X005
SSF025X006
SSF025X007
SSF025X008
SSF025X009
SSF025X010
SSF025X011
SSF025X012
SSF025X013
SSF025X014
SSF025X015
SSF025X016
SSF025X017
SSF025X018
SSF025X019
SSF025X020
SSF030X003
SSF030X004
SSF030X005
SSF030X006
SSF030X007
SSF030X008
SSF030X009
SSF030X010
SSF030X011
SSF030X012
SSF030X013
SSF030X014
SSF030X015
SSF030X016
SSF030X017
SSF030X018
SSF030X019
SSF045X003
SSF045X004
SSF045X005
SSF045X006
SSF045X007
SSF045X008
SSF045X009
SSF045X010
SSF045X011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Number of flutes

43.18 €

1 Disponible 10 jours 200.4660

43.18 €

1 Disponible 10 jours 200.6660

46.36 €

1 Disponible 10 jours 200.7660

49.53 €

1 Disponible 10 jours 200.8660

51.65 €

1 Disponible 10 jours 200.9660

53.77 €

1 Disponible 10 jours 201660

56.94 €

1 Disponible 10 jours 201.1660

58.00 €

1 Disponible 10 jours 201.2660

59.06 €

1 Disponible 10 jours 201.3660

61.17 €

1 Disponible 10 jours 201.4660

64.35 €

1 Disponible 10 jours 201.5660

65.39 €

1 Disponible 10 jours 201.6660

68.57 €

1 Disponible 10 jours 201.7660

70.68 €

1 Disponible 10 jours 201.8660

73.86 €

1 Disponible 10 jours 201.9660

75.97 €

1 Disponible 10 jours 202660

48.47 €

1 Disponible 10 jours 250.3660

46.36 €

1 Disponible 10 jours 250.4660

45.30 €

1 Disponible 10 jours 250.5660

46.36 €

1 Disponible 10 jours 250.6660

50.59 €

1 Disponible 10 jours 250.7660

53.77 €

1 Disponible 10 jours 250.8660

55.88 €

1 Disponible 10 jours 250.9660

58.00 €

1 Disponible 10 jours 251660

61.17 €

1 Disponible 10 jours 251.1660

62.23 €

1 Disponible 10 jours 251.2660

64.35 €

1 Disponible 10 jours 251.3660

66.45 €

1 Disponible 10 jours 251.4660

69.62 €

1 Disponible 10 jours 251.5660

70.68 €

1 Disponible 10 jours 251.6660

73.86 €

1 Disponible 10 jours 251.7660

77.03 €

1 Disponible 10 jours 251.8660

80.21 €

1 Disponible 10 jours 251.9660

82.32 €

1 Disponible 10 jours 252660

52.71 €

1 Disponible 10 jours 300.3690

49.53 €

1 Disponible 10 jours 300.4690

48.47 €

1 Disponible 10 jours 300.5690

49.53 €

1 Disponible 10 jours 300.6690

53.77 €

1 Disponible 10 jours 300.7690

56.94 €

1 Disponible 10 jours 300.8690

60.12 €

1 Disponible 10 jours 300.9690

62.23 €

1 Disponible 8 jours 301690

66.45 €

1 Disponible 10 jours 301.1690

67.51 €

1 Disponible 10 jours 301.2690

68.57 €

1 Disponible 10 jours 301.3690

70.68 €

1 Disponible 10 jours 301.4690

74.91 €

1 Disponible 10 jours 301.5690

75.97 €

1 Disponible 10 jours 301.6690

79.15 €

1 Disponible 10 jours 301.7690

82.32 €

1 Disponible 10 jours 301.8690

85.50 €

1 Disponible 10 jours 301.9690

70.68 €

1 Disponible 10 jours 450.315.87590

65.39 €

1 Disponible 10 jours 450.415.87590

57.09 €

29.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

450.515.87590

65.39 €

1 Disponible 10 jours 450.615.87590

70.68 €

1 Disponible 10 jours 450.715.87590

77.03 €

1 Disponible 10 jours 450.815.87590

83.38 €

1 Disponible 10 jours 450.915.87590

89.71 €

1 Disponible 10 jours 45115.87590

89.71 €

1 Disponible 10 jours 451.115.87590

Loading...

Informations de base

Application Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable Material Carbure Coating Non-Coated
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.01 External Shape Dimensional Tolerance(mm) 0~+0.3 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Assistance technique