Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Outer Diameter(mm) | 45 | Application | Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable | Material | Acier rapide |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 15.875 | Number of flutes | 90 | Coating | TiN Coating |
Thickness Dimensional Tolerance(mm) | ±0.02 | External Shape Dimensional Tolerance(mm) | ±0.31 | Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 |
Configurer
Propriétés de base
Thickness(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles