Lame d'ébavurage Shabibu【10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29212

Référence pièce
151-29212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier et aluminium / Plastique
Blade tip angle 41° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 41
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29212
Features Metal cuttings readily become spiral-shaped. Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29212.

Assistance technique