• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret diamant VB (axe hexagonal)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VBH-050
VBH-060
VBH-070
VBH-080
VBH-100
VBH-120
VBH-150
VBH-200
VBH-250
VBH-300
VBH-350
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Tip Diameter
(mm)
JAN Code Application Features

33.39 €

4 jours 5.04936091600187For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

33.39 €

4 jours 6.04936091600194For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

32.29 €

4 jours 7.04936091600200For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

33.39 €

4 jours 8.04936091600217For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

33.39 €

4 jours 10.04936091600224For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

37.45 €

4 jours 12.04936091600231For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

37.45 €

4 jours 15.04936091600248For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

48.55 €

4 jours 20.04936091600255For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

48.55 €

4 jours 25.04936091600262For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

59.38 €

4 jours 30.04936091600279For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

59.38 €

4 jours 35.04936091600286For drilling hard tiles, ceramic tiles and stone tiles.Less Chipping for a More Beautiful Finish.. Lasts 20 Times Longer than Carbide Drills..

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type VBH (hexagonal shaft type) Overall Length(mm) 65 Effective Length(mm) 30
Shaft Diameter(mm) 6.35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique