• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Surfaceuse type sec

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF-4M-20

Référence pièce
DF-4M-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Application

84.82 €

6 jours Cross-shaped tip increases grinding power and also improves durability. Ideal for work that emphasizes sharpness, with a large amount of cuts.Grinding concrete, bricks, blocks, and stone materials

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Diamond cutter Application For concrete, mortar / Tile Outer Diameter(mm) 100
Blade thickness(mm) 6 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 4.5
Details Type Cup for Grinding Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091011129

Vous vous trouvez sur la page de Surfaceuse type sec, le numéro d'article est le suivant: DF-4M-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF-4M-20.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique