Référence fabricant: 151-29108
Marque: SHAVIV
Prix: 25.41 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29108
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 51° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference | Blade angle(°) | 51 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Plastic | Cutting direction | Clockwise | Compatible Shaviv Express | 351-29108 |
Features | Extra fine nose type, for extra small diameter (φ2 mm or more). | Long Shaft (Applicable Holder) | B Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis B Type |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29108.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29108.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles