Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Sens de la coupe : rotation à gauche et à droite【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29021

Référence pièce
151-29021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique
Blade tip angle 80° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 80 Work Material Properties Brass, cast iron, stainless steel, plastic Cutting direction Left/Right Rotation
Compatible Shaviv Express 351-29021 Features For Left/Right Rotation, Same Shape as B20 Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Sens de la coupe : rotation à gauche et à droite, le numéro d'article est le suivant: 151-29021.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29021.

Assistance technique