Lame d'ébavurage manuel / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Angle du tranchant : 48【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29045

Référence pièce
151-29045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier et aluminium / Plastique
Blade tip angle 48° Application Inner Circumference Rear Side Blade angle(°) 48
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29045
Features For processing hole linings (up to 20 mm thick) Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage manuel / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Angle du tranchant : 48, le numéro d'article est le suivant: 151-29045.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29045.

Assistance technique