Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29028
Référence pièce
|
---|
151-29028 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
128.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier trempé / Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbure | Blade tip angle | 08° | Application | Board |
Details Type | Carbide | Blade angle(°) | 8 | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic |
Cutting direction | → | Compatible Shaviv Express | 351-29028 | Features | For plate material deburring (up to 3.5 mm thickness) |
Long Shaft (Applicable Holder) | B Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) | Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis B Type |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29028.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29028.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles