Lame d'ébavurage Shabibu【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29035

Référence pièce
151-29035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

174.54 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier trempé / Plastique
Material Carbure Blade tip angle 44° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Details Type Carbide Blade angle(°) 44 Work Material Properties Hardened Steel/Plastic
Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29035 Features Same shape as E100 but slightly smaller in size
Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29035.

Assistance technique