Lame d'ébavurage Shabibu【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29036

Référence pièce
151-29036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

260.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame Material Revêtement diamant
Blade tip angle 43° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type Diamond Coating
Blade angle(°) 43 Work Material Properties Carbide, Glass Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-29036 Features Same Shape as E100 Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29036.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29036.

Assistance technique