Référence fabricant: 151-29038
Marque: SHAVIV
Prix: 34.56 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29038
Référence pièce
|
---|
151-29038 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
34.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours |
Loading...
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Acier inoxydable / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 46° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference | Blade angle(°) | 46 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic | Cutting direction | Clockwise | Compatible Shaviv Express | 351-29038 |
Features | B10 shape E-type shank, for use with small diameters (φ2 mm or more), easy to make spiral chips | Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage manuel / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Angle du tranchant : 46, le numéro d'article est le suivant: 151-29038.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29038.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles