Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Matériau : acier/aluminium/plastique / Angle de coupe : 44【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-00099

Référence pièce
151-00099
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier et aluminium / Plastique
Blade tip angle 44° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 44 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-00099 Features Same Shape as E111 Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Matériau : acier/aluminium/plastique / Angle de coupe : 44, le numéro d'article est le suivant: 151-00099.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-00099.

Assistance technique