Lame d'ébavurage manuel / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Angle de coupe : 60° 4 mm【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29029

Référence pièce
151-29029
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

135.03 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique
Blade tip angle 60° Application Inner Circumference Rear Side / Hole Inner Wall / Plane Blade angle(°) 60
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29029
Scraper Width(mm) 4 Blade type Triangle type Features For precision work, 4 mm width triangle type scraper
Long Shaft (Applicable Holder) C Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage manuel / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Angle de coupe : 60° 4 mm, le numéro d'article est le suivant: 151-29029.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29029.

Assistance technique