Lame d'ébavurage Shabibu【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29118

Référence pièce
151-29118
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

112.84 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique
Blade tip angle 60° Application Inner Circumference Rear Side / Hole Inner Wall / Plane Blade angle(°) 60
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Scraper Width(mm) 4.8
Blade type Triangle type Features Double-Head Type, Use with 4.8 mm Wide Triangular Scraper Pin Vise Type Chuck Applicable Handles Pin Vise Type Chuck

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29118.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29118.

Assistance technique