Référence fabricant: 151-29032
Marque: SHAVIV
Prix: 193.00 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29032
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier trempé / Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbure | Blade tip angle | 90° | Application | Board |
Details Type | Carbide | Blade angle(°) | 90 | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic |
Cutting direction | → | Compatible Shaviv Express | 351-29032 | Features | Heavy cutting orientation, for plate material processing (up to 9 mm thickness) |
Long Shaft (Applicable Holder) | D Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles