Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29033
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Moulages et laiton / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 35° | Application | Board | Blade angle(°) | 35 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Plastic | Cutting direction | → | Compatible Shaviv Express | 351-29033 |
Features | 6-edge Blade with Chipbreaker, for Plate Working (up to 6 mm thick) | Long Shaft (Applicable Holder) | D5 Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29033.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29033.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles