Lame d'ébavurage Shabibu【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29115

Référence pièce
151-29115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

245.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier trempé / Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique
Material Carbure Blade tip angle 25° Application Tanikado (Square) Corner
Details Type Carbide Blade angle(°) 25 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic
Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29115 Blade type Triangle type
Features Three-faced blade, for edging after machining Long Shaft (Applicable Holder) G3 Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29115.

Assistance technique