Lame d'ébavurage Shabibu【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29103

Référence pièce
151-29103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

136.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier trempé / Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique
Material Carbure Blade tip angle 81° Application Key Way Edge
Details Type Carbide Blade angle(°) 81 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic
Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29103 Blade type Square shape
Features For grooving up to 10 mm in width Long Shaft (Applicable Holder) G Holder / G4 Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29103.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29103.

Assistance technique