Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Angle de coupe : 48° / Applications : Circonférence extérieure【10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29063

Référence pièce
151-29063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

202.39 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique
Blade tip angle 48° Application Outer Circumference Blade angle(°) 48
Blade angle B(°) 75 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction
Compatible Shaviv Express 351-29063 Blade type Square shape Features 4-sided blade for machining of outer diameter of 20 mm or more, with the A-side tending to produce spiral chips, and the B-side producing powdery chips
Long Shaft (Applicable Holder) L Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Angle de coupe : 48° / Applications : Circonférence extérieure, le numéro d'article est le suivant: 151-29063.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29063.

Assistance technique