Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29143
Référence pièce
|
---|
151-29143 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
191.01 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours |
Loading...
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Acier inoxydable / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 40° | Application | Ridgeline/Plate | Blade angle(°) | 40 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic | Cutting direction | → | Blade type | Square shape |
Features | For R chamfering (up to 16 mm thick), straight line by using 1 piece, and simultaneous 2 face cutting by using 2 pieces is available | Long Shaft (Applicable Holder) | BR Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29143.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29143.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles