• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support d'extension Shabibu pour outil d'ébavurage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

153-29002

Référence pièce
153-29002
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Holder

13.06 €

7 jours A retractable holder can be used to enable work in places that cannot be reached by the short shaft type. Please select the retractable holder with the model number same as that of the blade (Example: Holder B is suitable for blade model numbers "B10", "B12P" etc. "Holder E" is suitable for blade model number "E100"). All the retractable holders are suitable for Mango II Long Reach Handle, Handle A (made of tree paper) and Handle AL (made of aluminum).D Holder

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manual Product Content Holder Application For D80/D82 Blade

Vous vous trouvez sur la page de Support d'extension Shabibu pour outil d'ébavurage, le numéro d'article est le suivant: 153-29002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 153-29002.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique