Shaviv support télescopique pour outil d'ébavurage / type à cliquet pour toutes les lames de type F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

153-29006

Référence pièce
153-29006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.66 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Support Application Ratchet type that corresponds to all F type blades
Features A retractable holder can be used to enable work in places that cannot be reached by the short shaft type. Please select the retractable holder with the model number same as that of the blade (Example: Holder B is suitable for blade model numbers "B10", "B12P" etc. "Holder E" is suitable for blade model number "E100"). All the retractable holders are suitable for Mango II Long Reach Handle, Handle A (made of tree paper) and Handle AL (made of aluminum). Holder FR Holder

Vous vous trouvez sur la page de Shaviv support télescopique pour outil d'ébavurage / type à cliquet pour toutes les lames de type F, le numéro d'article est le suivant: 153-29006.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 153-29006.

Assistance technique