• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support d'extension Shabibu pour outil d'ébavurage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

152-00030

Référence pièce
152-00030
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Holder

25.17 €

7 jours A retractable holder can be used to enable work in places that cannot be reached by the short shaft type. Please select the retractable holder with the model number same as that of the blade (Example: Holder B is suitable for blade model numbers "B10", "B12P" etc. "Holder E" is suitable for blade model number "E100"). All the retractable holders are suitable for Mango II Long Reach Handle, Handle A (made of tree paper) and Handle AL (made of aluminum).Hand Guard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manual Product Content Holder Application Stainless Steel Guard for Safety

Vous vous trouvez sur la page de Support d'extension Shabibu pour outil d'ébavurage, le numéro d'article est le suivant: 152-00030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 152-00030.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique