Poignée pour ébarbeur manuel Shaviv / compatible avec toutes les lames de type E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

152-00016

Référence pièce
152-00016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.69 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Poignée Application With the "Extra Close" type, the distance between the handle and the workpiece is short, so this type is suitable for work that requires a delicate touch.
Product Type Mango II Enstra Close E Type Features Standard size with excellent fit. Compatible with all E type blades (refer to p.8-19). The handle and blade are close, which is ideal for delicate work. A safety lock sleeve is included in the simple construction for sturdiness and easy blade replacement.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée pour ébarbeur manuel Shaviv / compatible avec toutes les lames de type E, le numéro d'article est le suivant: 152-00016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 152-00016.

Assistance technique