Shaviv Mango II / Application : Ligne droite / planche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

155-00206

Référence pièce
155-00206
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.78 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Jeu Application Straight Line, Plate Material
Product Type Mango II Set BR For Board Weight Cutting Features Ideal for removing burrs on one or both sides of plates up to 14 mm thick. Also possible to do R machining for sheets up to 16 mm thick by attaching two blades to the BR type extension holder. Includes hand guard. Retractable Holder BR
Blade R10X2 Included wrench BR A Side Metal cuttings readily become spiral-shaped.
B Side Ejection of pulverized chips

Vous vous trouvez sur la page de Shaviv Mango II / Application : Ligne droite / planche, le numéro d'article est le suivant: 155-00206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 155-00206.

Assistance technique