Référence fabricant: 151-29051
Marque: SHAVIV
Prix: 58.48 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29051
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 20° | Application | Inner Circumference Front Side | Blade angle(°) | 20 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Steel, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | Clockwise | Countersink Diameter(mm) | 30 |
Features | Countersink up to φ30 mm | Long Shaft (Applicable Holder) | F Holder, FR Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made), Handle AL (Aluminum-Made) |
Vous vous trouvez sur la page de Outil de chanfreinage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29051.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29051.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles