Outil de chanfreinage Shabibu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29147

Référence pièce
151-29147
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

66.32 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique
Blade tip angle 30° Application Outer Circumference Blade angle(°) 30
Work Material Properties Iron, Aluminum, Steel, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic Cutting direction Clockwise Features Pipe/outside circumference of round bars, etc. (up to φ26 mm)
Long Shaft (Applicable Holder) F Holder, FR Holder Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made), Handle AL (Aluminum-Made)

Vous vous trouvez sur la page de Outil de chanfreinage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29147.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29147.

Assistance technique