Univar Corp.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
155-29107
155-29191
155-29192
155-29202
155-29203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

22.32 €

1 Disponible 7 jours Blue

22.32 €

1 Disponible 8 jours Red

22.32 €

1 Disponible 7 jours Yellow

22.32 €

1 Disponible 8 jours Black

22.32 €

1 Disponible 7 jours Green

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Jeu work material Acier et aluminium / Plastique
Application Ridgeline, Back Side Inner Circumference Work Material Properties Iron, Aluminum, Stainless Steel, Plastic Product Type UB2000 (detachable blade)
Features With blade B10. Can be mounted at a right angle to the shaft. Lightweight and durable. With a pocket clip, easy to carry. Can be used for iron, aluminum, copper, plastics. 4 colors available.

Assistance technique