Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29041
Référence pièce
|
---|
151-29041 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
161.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours |
Loading...
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier trempé / Moulages et laiton / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbure | Blade tip angle | 79° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference |
Details Type | Carbide | Blade angle(°) | 79 | Work Material Properties | Brass, cast iron, hardened steel, plastic |
Cutting direction | Left/Right Rotation | Compatible Shaviv Express | 351-29041 | Features | Same Shape as E200 |
Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) | Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29041.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29041.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles