Lame d'ébavurage Shabibu【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29042

Référence pièce
151-29042
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Long Shaft (Applicable Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Short Shaft (Supported Handle)

22.93 €

10 pièces par conditionnement

7 jours Metal cuttings readily become spiral-shaped / for simultaneous machining of inside and outside hole (up to 6 mm thick)E Holder (M Holder)Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manual Product Content Blade work material Steel and Aluminum
Blade tip angle 55° Application Simultaneous Inner Circumference Front and Back Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 55 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-29042

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29042.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29042.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique