• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Lame d'ébavurage Shabibu【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29043

Référence pièce
151-29043
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Long Shaft (Applicable Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Short Shaft (Supported Handle)

26.08 €

10 pièces par conditionnement

7 jours For Left/Right Rotation, Powder Cutting Debris/For Dual Front and Rear Circumference Side Boring (Up to 6 mm Thick)E Holder (M Holder)Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manual Product Content Blade work material Castings and brass / Plastic
Blade tip angle 86° Application Simultaneous Inner Circumference Front and Back Blade angle(°) 86
Work Material Properties Brass, cast iron, plastic Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-29043

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29043.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29043.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique