Lame d'ébavurage Shabibu【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29044

Référence pièce
151-29044
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Long Shaft (Applicable Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Short Shaft (Supported Handle)

24.44 €

10 pièces par conditionnement

6 jours For Left/Right Rotation, Powder Cutting DebrisE Holder (M Holder)Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manual Product Content Blade work material Castings and brass / Plastic
Blade tip angle 72° Application Ridgeline Blade angle(°) 72
Work Material Properties Brass, cast iron, plastic Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-29044

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29044.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29044.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique