Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29233
Référence pièce
|
---|
151-29233 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
73.50 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 60° | Application | Ridgeline / Back Side Inner Circumference / Inner Wall Hole / Plane | Blade angle(°) | 60 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | Left/Right Rotation | Compatible Shaviv Express | 351-29233 |
Features | Can also be used with an extra fine three-sided blade scraper / globar | Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) |
Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29233.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29233.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles