Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29111
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier trempé / Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbure | Blade tip angle | 60° | Application | Outer Circumference / Plane / Board / Key Groove Edge / Valley Angle Corner |
Details Type | Carbide | Blade angle(°) | 60 | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic, Carbide / Glass |
Cutting direction | ↔ | Compatible Shaviv Express | 351-29111 | Features | Scribing Needle, Re-Polishable |
Long Shaft (Applicable Holder) | E Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) | Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles