• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Lame d'ébavurage Shabibu【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29027

Référence pièce
151-29027
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Long Shaft (Applicable Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Short Shaft (Supported Handle)

50.91 €

10 pièces par conditionnement

7 jours For processing hole linings (up to 20 mm thick)B Holder (M Holder)Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)Mango II Short Axis B Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manual Product Content Blade work material Steel and Aluminum / Plastic
Blade tip angle 64° Application Inner Circumference Rear Side Blade angle(°) 64
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29027

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29027.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29027.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique