Lame d'ébavurage Shabibu【5 pièces par conditionnement】

Lame d'ébavurage Shabibu
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 151-29232

Marque: SHAVIV

Prix: 28.09

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29232

Référence pièce
151-29232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.09 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier trempé / Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique
Blade tip angle 40° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 40
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29232
Features For Ridge Processing Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Assistance technique