Alésoir à capteur NC (tige droite)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCS-2.97
NCS-2.98
NCS-2.99
NCS-3.00
NCS-3.01
NCS-3.02
NCS-3.03
NCS-3.04
NCS-3.05
NCS-3.10
NCS-3.20
NCS-3.30
NCS-3.40
NCS-3.50
NCS-3.60
NCS-3.70
NCS-3.80
NCS-3.90
NCS-3.97
NCS-3.98
NCS-3.99
NCS-4.00
NCS-4.01
NCS-4.02
NCS-4.03
NCS-4.04
NCS-4.05
NCS-4.10
NCS-4.20
NCS-4.30
NCS-4.40
NCS-4.50
NCS-4.60
NCS-4.70
NCS-4.80
NCS-4.90
NCS-4.97
NCS-4.98
NCS-4.99
NCS-5.00
NCS-5.01
NCS-5.02
NCS-5.03
NCS-5.04
NCS-5.05
NCS-5.10
NCS-5.20
NCS-5.30
NCS-5.40
NCS-5.50
NCS-5.60
NCS-5.70
NCS-5.80
NCS-5.90
NCS-5.97
NCS-5.98
NCS-5.99
NCS-6.00
NCS-6.01
NCS-6.02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

191.57 €

1 6 jours 2.9742045703--+0.006~+0.012

191.57 €

1 6 jours 2.9842045703--+0.006~+0.012

191.57 €

1 6 jours 2.9942045703--+0.006~+0.012

200.77 €

1 10 jours 3420457030.1–0.30.1–0.3+0.006~+0.012

212.24 €

1 6 jours 3.0142045703--+0.009~+0.014

212.24 €

1 6 jours 3.0242045703--+0.009~+0.014

212.24 €

1 6 jours 3.0342045703--+0.009~+0.014

212.24 €

1 6 jours 3.0442045703--+0.009~+0.014

212.24 €

1 6 jours 3.0542045703--+0.009~+0.014

194.16 €

1 6 jours 3.142045703--+0.009~+0.014

194.16 €

1 6 jours 3.242045803--+0.009~+0.014

184.90 €

1 6 jours 3.342253804--+0.009~+0.014

184.90 €

1 6 jours 3.442253804--+0.009~+0.014

171.23 €

1 6 jours 3.542253804--+0.009~+0.014

184.90 €

1 6 jours 3.642253804--+0.009~+0.014

184.90 €

1 6 jours 3.742253804--+0.009~+0.014

184.90 €

1 6 jours 3.842253804--+0.009~+0.014

184.90 €

1 6 jours 3.942253804--+0.009~+0.014

205.88 €

1 6 jours 3.9742253804--+0.009~+0.014

188.96 €

1 6 jours 3.9842253804--+0.009~+0.014

188.96 €

1 6 jours 3.9942253804--+0.009~+0.014

175.83 €

1 6 jours 4422538040.1–0.30.1–0.3+0.009~+0.014

188.96 €

1 6 jours 4.0142253804--+0.009~+0.014

188.96 €

1 6 jours 4.0242253804--+0.009~+0.014

188.96 €

1 6 jours 4.0342253804--+0.009~+0.014

188.96 €

1 6 jours 4.0442253804--+0.009~+0.014

188.96 €

1 6 jours 4.0542253804--+0.009~+0.014

164.34 €

1 6 jours 4.142253804--+0.009~+0.014

164.34 €

1 6 jours 4.242253804--+0.009~+0.014

164.34 €

1 6 jours 4.342260905--+0.009~+0.014

164.34 €

1 6 jours 4.442260905--+0.009~+0.014

152.13 €

1 6 jours 4.542260905--+0.009~+0.014

164.34 €

1 6 jours 4.642260905--+0.009~+0.014

164.34 €

1 6 jours 4.742260905--+0.009~+0.014

164.34 €

1 6 jours 4.842460905--+0.009~+0.014

164.34 €

1 6 jours 4.942460905--+0.009~+0.014

176.94 €

1 6 jours 4.9742460905--+0.009~+0.014

162.42 €

1 6 jours 4.9842460905--+0.009~+0.014

162.42 €

1 6 jours 4.9942460905--+0.009~+0.014

155.58 €

1 10 jours 5424609050.1–0.30.1–0.3+0.009~+0.014

162.42 €

1 6 jours 5.0142460905--+0.009~+0.014

162.42 €

1 6 jours 5.0242460905--+0.009~+0.014

162.42 €

1 6 jours 5.0342460905--+0.009~+0.014

162.42 €

1 6 jours 5.0442460905--+0.009~+0.014

162.42 €

1 6 jours 5.0542460905--+0.009~+0.014

155.31 €

1 6 jours 5.142460905--+0.009~+0.014

155.31 €

1 6 jours 5.242460905--+0.009~+0.014

155.31 €

1 6 jours 5.34.225651006--+0.009~+0.014

155.31 €

1 6 jours 5.44.225651006--+0.009~+0.014

130.44 €

1 6 jours 5.54.225651006--+0.009~+0.014

155.31 €

1 6 jours 5.64.225651006--+0.009~+0.014

155.31 €

1 6 jours 5.74.225651006--+0.009~+0.014

155.31 €

1 6 jours 5.84.225651006--+0.009~+0.014

155.31 €

1 6 jours 5.94.225651006--+0.009~+0.014

168.21 €

1 6 jours 5.974.225651006--+0.009~+0.014

154.39 €

1 6 jours 5.984.225651006--+0.009~+0.014

154.39 €

1 6 jours 5.994.225651006--+0.009~+0.014

150.96 €

1 6 jours 64.2256510060.2–0.50.1–0.3+0.009~+0.014

154.39 €

1 6 jours 6.014.225651006--+0.011~+0.016

154.39 €

1 6 jours 6.024.225651006--+0.011~+0.016

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible Twist Left-hand thread 45°
Coating TiN Multilayer Coating Tool Material Type High-speed steel Coating Type TiN

Assistance technique