Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | MT No. | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.94 € | 1 | 6 jours | 3 | 4 | 20 | 44 | 110 | MT1 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
133.94 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 4 | 22 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
133.94 € | 1 | 6 jours | 4 | 4 | 22 | 49 | 115 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
133.94 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 4 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
133.94 € | 1 | 10 jours | 5 | 4 | 24 | 54 | 120 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
133.94 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 4.2 | 25 | 64 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 | ||
121.21 € | 1 | 6 jours | 6 | 4.2 | 25 | 64.5 | 130 | MT1 | 0.2–0.5 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.007 | ||
131.56 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 4.4 | 25 | 74 | 140 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
131.56 € | 1 | 6 jours | 7 | 4.7 | 25 | 74.5 | 140 | MT1 | 0.2–0.5 | 0.1–0.3 | +0.005~+0.009 | ||
147.09 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 5.0 | 25 | 84 | 150 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
155.17 € | 1 | 10 jours | 8 | 5.3 | 25 | 84.5 | 150 | MT1 | 0.2~0.6 | 0.1–0.3 | +0.005~+0.009 | ||
162.62 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 5.6 | 30 | 94 | 160 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
162.62 € | 1 | 6 jours | 9 | 5.8 | 30 | 99.5 | 165 | MT1 | 0.2~0.6 | 0.15–0.3 | +0.005~+0.009 | ||
125.35 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 6.6 | 30 | 99 | 165 | MT1 | - | - | +0.005~+0.009 | ||
125.35 € | 1 | 10 jours | 10 | 6.8 | 30 | 99.5 | 165 | MT1 | 0.2~0.6 | 0.15–0.3 | +0.005~+0.009 | ||
137.11 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 7.1 | 30 | 104 | 170 | MT1 | - | - | +0.006~+0.010 | ||
137.11 € | 1 | 6 jours | 11 | 7.3 | 30 | 104.5 | 170 | MT1 | 0.2~0.6 | 0.15–0.3 | +0.006~+0.010 | ||
141.63 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 7.5 | 30 | 109 | 175 | MT1 | - | - | +0.006~+0.010 | ||
141.63 € | 1 | 6 jours | 12 | 7.5 | 30 | 109.5 | 175 | MT1 | 0.2~0.8 | 0.15–0.3 | +0.006~+0.010 | ||
146.14 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 7.7 | 30 | 114 | 180 | MT1 | - | - | +0.006~+0.010 | ||
151.79 € | 1 | 6 jours | 13 | 7.7 | 30 | 114.5 | 180 | MT1 | 0.2~0.8 | 0.15–0.3 | +0.006~+0.010 | ||
156.99 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 7.9 | 35 | 114 | 180 | MT1 | - | - | +0.006~+0.010 | ||
156.99 € | 1 | 6 jours | 14 | 7.9 | 35 | 114.5 | 180 | MT1 | 0.2~0.8 | 0.15–0.3 | +0.006~+0.010 | ||
160.60 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 8.1 | 35 | 120 | 200 | MT2 | - | - | +0.006~+0.010 | ||
160.60 € | 1 | 6 jours | 15 | 8.3 | 35 | 120 | 200 | MT2 | 0.2~0.8 | 0.15–0.3 | +0.006~+0.010 | ||
171.45 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 9.4 | 35 | 125 | 205 | MT2 | - | - | +0.006~+0.010 | ||
171.45 € | 1 | 6 jours | 16 | 9.6 | 35 | 125 | 205 | MT2 | 0.2~1.0 | 0.15–0.3 | +0.006~+0.010 | ||
175.97 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 9.6 | 35 | 125 | 205 | MT2 | - | - | +0.006~+0.010 | ||
175.97 € | 1 | 6 jours | 17 | 9.9 | 35 | 125 | 205 | MT2 | 0.2~1.0 | 0.15–0.3 | +0.006~+0.010 | ||
185.92 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 10.2 | 40 | 130 | 210 | MT2 | - | - | +0.006~+0.010 | ||
185.92 € | 1 | 6 jours | 18 | 10.6 | 40 | 130 | 210 | MT2 | 0.2~1.0 | 0.15~0.5 | +0.006~+0.010 | ||
196.76 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 10.8 | 40 | 130 | 210 | MT2 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
196.76 € | 1 | 6 jours | 19 | 11.0 | 40 | 130 | 210 | MT2 | 0.2~1.2 | 0.15~0.5 | +0.007~+0.011 | ||
206.71 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 11.0 | 40 | 140 | 220 | MT2 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
206.71 € | 1 | 8 jours | 20 | 11.0 | 40 | 140 | 220 | MT2 | 0.2~1.2 | 0.15~0.5 | +0.007~+0.011 | ||
216.64 € | 1 | 6 jours | 20.5 | 11.0 | 40 | 150 | 230 | MT2 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
216.64 € | 1 | 6 jours | 21 | 11.0 | 40 | 150 | 230 | MT2 | 0.2~1.2 | 0.15~0.5 | +0.007~+0.011 | ||
220.28 € | 1 | 6 jours | 21.5 | 11.2 | 40 | 150 | 230 | MT2 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
220.28 € | 1 | 8 jours | 22 | 11.2 | 40 | 150 | 230 | MT2 | 0.2~1.2 | 0.15~0.5 | +0.007~+0.011 | ||
230.21 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 11.2 | 40 | 150 | 230 | MT2 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
230.21 € | 1 | 6 jours | 23 | 11.4 | 40 | 160 | 240 | MT2 | 0.2~1.2 | 0.15~0.5 | +0.007~+0.011 | ||
240.16 € | 1 | 6 jours | 23.5 | 11.6 | 40 | 151 | 250 | MT3 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
240.16 € | 1 | 6 jours | 24 | 11.8 | 40 | 151 | 250 | MT3 | 0.2~1.2 | 0.2–0.5 | +0.007~+0.011 | ||
249.20 € | 1 | 6 jours | 24.5 | 11.8 | 40 | 151 | 250 | MT3 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
249.20 € | 1 | 10 jours | 25 | 11.8 | 40 | 156 | 255 | MT3 | 0.2~1.2 | 0.2–0.5 | +0.007~+0.011 | ||
255.51 € | 1 | 6 jours | 25.5 | 12.5 | 40 | 156 | 255 | MT3 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
255.51 € | 1 | 6 jours | 26 | 12.5 | 40 | 156 | 255 | MT3 | 0.2 to 1.5 | 0.2–0.5 | +0.007~+0.011 | ||
261.85 € | 1 | 6 jours | 26.5 | 12.5 | 40 | 156 | 255 | MT3 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
261.85 € | 1 | 6 jours | 27 | 12.5 | 40 | 156 | 255 | MT3 | 0.2 to 1.5 | 0.2–0.5 | +0.007~+0.011 | ||
266.36 € | 1 | 6 jours | 27.5 | 12.5 | 45 | 161 | 260 | MT3 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
266.36 € | 1 | 6 jours | 28 | 12.5 | 45 | 161 | 260 | MT3 | 0.25 to 1.5 | 0.2–0.5 | +0.007~+0.011 | ||
275.41 € | 1 | 6 jours | 28.5 | 12.5 | 45 | 161 | 260 | MT3 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
275.41 € | 1 | 6 jours | 29 | 12.5 | 45 | 161 | 260 | MT3 | 0.25 to 1.5 | 0.2–0.5 | +0.007~+0.011 | ||
301.63 € | 1 | 6 jours | 29.5 | 12.5 | 45 | 161 | 260 | MT3 | - | - | +0.007~+0.011 | ||
301.63 € | 1 | 8 jours | 30 | 12.5 | 45 | 161 | 260 | MT3 | 0.25 to 1.5 | 0.2–0.5 | +0.007~+0.011 | ||
311.57 € | 1 | 6 jours | 30.5 | 12.5 | 45 | 201 | 300 | MT3 | - | - | +0.009~+0.014 | ||
311.57 € | 1 | 6 jours | 31 | 12.5 | 45 | 201 | 300 | MT3 | 0.25 to 1.5 | 0.2–0.5 | +0.009~+0.014 | ||
323.31 € | 1 | 6 jours | 31.5 | 12.5 | 45 | 201 | 300 | MT3 | - | - | +0.009~+0.014 | ||
323.31 € | 1 | 6 jours | 32 | 12.5 | 45 | 201 | 300 | MT3 | 0.25 to 1.5 | 0.2–0.5 | +0.009~+0.014 | ||
330.56 € | 1 | 6 jours | 32.5 | 12.5 | 45 | 201 | 325 | MT4 | - | - | +0.009~+0.014 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié | Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Ionic Nitriding Treatment |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Left-hand thread 45° | Tool Material Type | Powder high-speed steel |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
MT No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles