Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.34 € | 1 | 10 jours | 3 | 5.7 | 22 | 125 | 150 | 3 | 0.1–0.3 | 0.07~0.2 | +0.002~+0.005 | ||
87.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 6.5 | 24 | 123 | 150 | 4 | 0.007~0.2 | 0.1–0.3 | 0~+0.012 | |
138.34 € | 1 | 6 jours | 4 | 6.5 | 24 | 173 | 200 | 4 | 0.1–0.3 | 0.07~0.2 | +0.002~+0.005 | ||
138.34 € | 1 | 6 jours | 5 | 7.6 | 25 | 170 | 200 | 5 | 0.1–0.3 | 0.07~0.2 | +0.002~+0.005 | ||
130.27 € | 1 | 6 jours | 6 | 7.6 | 30 | 215 | 250 | 6 | - | - | +0.002~+0.005 | ||
139.48 € | 1 | 6 jours | 6.02 | 7.6 | 30 | 215 | 250 | 6 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
141.25 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 9.5 | 30 | 210 | 250 | 6.5 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
141.25 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 9.5 | 30 | 210 | 250 | 6.6 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
144.97 € | 1 | 6 jours | 7 | 9.5 | 30 | 210 | 250 | 7 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
96.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 9.5 | 35 | 210 | 250 | 8 | - | - | +0.003~+0.006 | |
126.70 € | 1 | 10 jours | 8.01 | 9.5 | 35 | 210 | 250 | 8 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
126.70 € | 1 | 10 jours | 8.03 | 9.5 | 35 | 210 | 250 | 8 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
99.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 9.5 | 35 | 205 | 250 | 9 | 0.2~0.4 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.006 | |
118.29 € | 1 | 6 jours | 9.9 | 9.5 | 40 | 200 | 250 | 9.9 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
111.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 9.5 | 40 | 200 | 250 | 10 | 0.2~0.4 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.006 | ||
136.88 € | 1 | 10 jours | 10.01 | 9.5 | 40 | 200 | 250 | 10 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
136.88 € | 1 | 10 jours | 10.02 | 9.5 | 40 | 200 | 250 | 10 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
136.88 € | 1 | 10 jours | 10.03 | 9.5 | 40 | 200 | 250 | 10 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
117.97 € | 1 | 6 jours | 11 | 9.5 | 40 | 200 | 250 | 11 | 0.2~0.4 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.006 | ||
162.76 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 9.5 | 40 | 195 | 250 | 11.5 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
149.35 € | 1 | 6 jours | 12 | 9.5 | 40 | 195 | 250 | 12 | 0.2~0.4 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.006 | ||
108.74 € | 1 | 10 jours | 12.02 | 9.5 | 40 | 195 | 250 | 12 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
166.65 € | 1 | 6 jours | 13 | 9.5 | 45 | 195 | 250 | 13 | 0.2~0.4 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.006 | ||
166.50 € | 1 | 6 jours | 13.01 | 9.5 | 45 | 195 | 250 | 13 | - | - | +0.003~+0.006 | ||
121.40 € | 1 | 6 jours | 14 | 9.5 | 45 | 195 | 250 | 14 | 0.2~0.4 | 0.1–0.3 | +0.003~+0.006 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Acier allié | Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Ionic Nitriding Treatment |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Left-hand thread 60° | Tool Material Type | High-speed steel |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles