Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | I.D. d (mm) | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.40 € | 1 | 6 jours | 2.97 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | - | - | +0.006~+0.012 | ||
374.40 € | 1 | 6 jours | 2.98 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | - | - | +0.006~+0.012 | ||
374.40 € | 1 | 6 jours | 2.99 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | - | - | +0.006~+0.012 | ||
347.50 € | 1 | 6 jours | 3 | 16 | 35 | 60 | 3 | 0.7 | 0.1–0.3 | 0.1–0.3 | +0.006~+0.012 | ||
374.40 € | 1 | 6 jours | 3.01 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
374.40 € | 1 | 6 jours | 3.02 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
374.40 € | 1 | 6 jours | 3.03 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
374.40 € | 1 | 6 jours | 3.04 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
374.40 € | 1 | 6 jours | 3.05 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
363.33 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
363.33 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
371.11 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
371.11 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
354.28 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
371.11 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
371.11 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
371.11 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
371.11 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
382.42 € | 1 | 6 jours | 3.97 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
382.42 € | 1 | 6 jours | 3.98 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
382.42 € | 1 | 6 jours | 3.99 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
354.28 € | 1 | 6 jours | 4 | 18 | 35 | 60 | 4 | 2.0 | 0.1–0.3 | 0.1–0.3 | +0.009~+0.014 | ||
382.42 € | 1 | 6 jours | 4.01 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
382.42 € | 1 | 6 jours | 4.02 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
382.42 € | 1 | 6 jours | 4.03 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
382.42 € | 1 | 6 jours | 4.04 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
382.42 € | 1 | 6 jours | 4.05 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
371.11 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
371.11 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 18 | 35 | 60 | 4 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
317.78 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
317.78 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
303.44 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
317.78 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
317.78 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
317.78 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
317.78 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
327.27 € | 1 | 6 jours | 4.97 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
327.27 € | 1 | 6 jours | 4.98 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
327.27 € | 1 | 6 jours | 4.99 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
303.44 € | 1 | 6 jours | 5 | 22 | 40 | 70 | 5 | 2.5 | 0.1–0.3 | 0.1–0.3 | +0.009~+0.014 | ||
327.27 € | 1 | 6 jours | 5.01 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
327.27 € | 1 | 6 jours | 5.02 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
327.27 € | 1 | 6 jours | 5.03 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
327.27 € | 1 | 6 jours | 5.04 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
327.27 € | 1 | 6 jours | 5.05 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
317.78 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
317.78 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 22 | 40 | 70 | 5 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
347.15 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
347.15 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
331.68 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
347.15 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
347.15 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
347.15 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
347.15 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
357.56 € | 1 | 6 jours | 5.97 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
357.56 € | 1 | 6 jours | 5.98 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
357.56 € | 1 | 6 jours | 5.99 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.009~+0.014 | ||
331.68 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 50 | 85 | 6 | 3.0 | 0.1~0.6 | 0.15~0.4 | +0.009~+0.014 | ||
357.56 € | 1 | 6 jours | 6.01 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.013~+0.018 | ||
357.56 € | 1 | 6 jours | 6.02 | 25 | 50 | 85 | 6 | - | - | - | +0.013~+0.018 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié | Coating Y/N | Disponible | Blade tip ℓ(mm) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Twist | Right Side Screw: 30°-40° | Tool Material Type | Carbide | Coating Type | TiCN2 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles