Engagement pour trou borgne, alésoir professionnel tranchant (avec roue à huile)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSS-6.0F-OH
RSS-6.5F-OH
RSS-7.0F-OH
RSS-7.5F-OH
RSS-8.0F-OH
RSS-8.5F-OH
RSS-9.0F-OH
RSS-9.5F-OH
RSS-10.0F-OH
RSS-10.5F-OH
RSS-11.0F-OH
RSS-11.5F-OH
RSS-12.0F-OH
RSS-12.5F-OH
RSS-13.0F-OH
RSS-13.5F-OH
RSS-14.0F-OH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

260.72 €

1 6 jours 6256510063.00.1~0.60.15~0.4+0.003~+0.007

332.22 €

1 6 jours 6.525701108---+0.005~+0.009

332.22 €

1 6 jours 7257011083.00.1~0.60.15~0.4+0.005~+0.009

351.92 €

1 Disponible 6 jours 7.525701108---+0.005~+0.009

322.98 €

1 6 jours 8258512583.50.1~0.80.15~0.4+0.005~+0.009

385.04 €

1 6 jours 8.5309013510---+0.005~+0.009

385.04 €

1 6 jours 93090135104.00.1~0.80.15~0.4+0.005~+0.009

425.80 €

1 6 jours 9.53010015010---+0.005~+0.009

390.78 €

1 6 jours 1030100150104.50.1–1.00.15~0.4+0.005~+0.009

456.83 €

1 Disponible 6 jours 10.53010515512---+0.006~+0.010

456.83 €

1 Disponible 6 jours 1130105155124.50.1–1.00.15~0.4+0.006~+0.010

472.84 €

1 Disponible 6 jours 11.53010516012---+0.006~+0.010

441.51 €

1 6 jours 1230105160125.50.1 to 1.20.15~0.4+0.006~+0.010

489.83 €

1 6 jours 12.53011016512---+0.006~+0.010

489.83 €

1 6 jours 1330110165125.50.1 to 1.20.15~0.4+0.006~+0.010

519.38 €

1 6 jours 13.53511517016---+0.006~+0.010

489.41 €

1 6 jours 1435115170166.50.1~1.50.15~0.4+0.006~+0.010

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N N/A Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Right Torsion 30° Tool Material Type Powder high-speed steel

Assistance technique