Mini-alésoir en carbure avec revêtement DLC (Numéros de référence)

Mini-alésoir en carbure avec revêtement DLC
  • Remise sur volume
Has a DLC coating that makes it particularly effective for machining non-ferrous materials or cast iron

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMS-2.97-DLC
HMS-2.98-DLC
HMS-2.99-DLC
HMS-3.00-DLC
HMS-3.01-DLC
HMS-3.02-DLC
HMS-3.03-DLC
HMS-3.04-DLC
HMS-3.05-DLC
HMS-3.10-DLC
HMS-3.20-DLC
HMS-3.30-DLC
HMS-3.40-DLC
HMS-3.50-DLC
HMS-3.60-DLC
HMS-3.70-DLC
HMS-3.80-DLC
HMS-3.90-DLC
HMS-3.97-DLC
HMS-3.98-DLC
HMS-3.99-DLC
HMS-4.00-DLC
HMS-4.01-DLC
HMS-4.02-DLC
HMS-4.03-DLC
HMS-4.04-DLC
HMS-4.05-DLC
HMS-4.10-DLC
HMS-4.20-DLC
HMS-4.30-DLC
HMS-4.40-DLC
HMS-4.50-DLC
HMS-4.60-DLC
HMS-4.70-DLC
HMS-4.80-DLC
HMS-4.90-DLC
HMS-4.97-DLC
HMS-4.98-DLC
HMS-4.99-DLC
HMS-5.00-DLC
HMS-5.01-DLC
HMS-5.02-DLC
HMS-5.03-DLC
HMS-5.04-DLC
HMS-5.05-DLC
HMS-5.10-DLC
HMS-5.20-DLC
HMS-5.30-DLC
HMS-5.40-DLC
HMS-5.50-DLC
HMS-5.60-DLC
HMS-5.70-DLC
HMS-5.80-DLC
HMS-5.90-DLC
HMS-5.97-DLC
HMS-5.98-DLC
HMS-5.99-DLC
HMS-6.00-DLC
HMS-6.01-DLC
HMS-6.02-DLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Blade diameter tolerance

237.28 €

1 Disponible 6 jours 2.9741635603+0.002~+0.005

237.28 €

1 Disponible 6 jours 2.9841635603+0.002~+0.005

237.28 €

1 Disponible 6 jours 2.9941635603+0.002~+0.005

226.04 €

1 6 jours 341635603+0.002~+0.005

237.28 €

1 Disponible 6 jours 3.0141635603+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponible 6 jours 3.0241635603+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponible 6 jours 3.0341635603+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponible 6 jours 3.0441635603+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponible 6 jours 3.0541635603+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponible 6 jours 3.141635604+0.003~+0.007

237.28 €

1 Disponible 6 jours 3.241635604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 3.34.41835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 3.44.41835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 3.54.41835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 3.64.41835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 3.74.41835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 3.84.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 3.94.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 3.974.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 3.984.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 3.994.81835604+0.003~+0.007

207.27 €

1 6 jours 44.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 4.014.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 4.024.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 4.034.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 4.044.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 4.054.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 4.14.81835604+0.003~+0.007

217.58 €

1 Disponible 6 jours 4.24.81835604+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 4.34.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 4.44.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 4.54.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 4.64.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 4.74.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 4.84.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 4.94.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 4.974.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 4.984.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 4.994.82245755+0.003~+0.007

176.98 €

1 6 jours 54.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 5.014.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 5.024.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 5.034.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 5.044.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 5.054.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 5.14.82245755+0.003~+0.007

191.11 €

1 6 jours 5.24.82245755+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 5.35.125651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 5.45.125651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 5.55.125651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 5.65.125651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 5.75.125651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 5.85.425651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 5.95.425651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 5.975.425651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 5.985.425651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 5.995.425651006+0.003~+0.007

184.44 €

1 6 jours 65.425651006+0.003~+0.007

199.24 €

1 Disponible 6 jours 6.015.425651006+0.005~+0.009

199.24 €

1 Disponible 6 jours 6.025.425651006+0.005~+0.009

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible Twist Left Torsion: 30°-35°
Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Assistance technique