Référence fabricant: NCS-2.98F
Marque: NIKKEN KOSAKUSHO
Prix: 279.47 €
Délai de livraison: 6 jours
Tool Diameter: 2.98 mm
Blade tip ℓ: 0.6 mm
Blade Length ℓ1: 20 mm
Shank Lower Length ℓ2: 45 mm
Overall Length L: 70 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NCS-2.98F
Référence pièce
|
---|
NCS-2.98F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | I.D. d (mm) | Coating | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.47 € | 1 | 6 jours | 2.98 | 0.6 | 20 | 45 | 70 | 3 | 1.5 | - | 0.1–0.3 | 0.1–0.3 | 0~+0.010 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié | Coating Y/N | Disponible | Twist | Left-hand thread 45° |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | High-speed steel | Coating Type | TiN |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles