Fraise alésoir pour applications creuses en fond (tige conique Morse) (FMM-6.0)

Fraise alésoir pour applications creuses en fond (tige conique Morse) FMM-6.0
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FMM-6.0

Marque: NIKKEN KOSAKUSHO

Prix: 218.58

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Tool Diameter: 6 mm

Blade tip ℓ: 0.6 mm

Blade Length ℓ1: 25 mm

Shank Lower Length ℓ2: 65 mm

Overall Length L: 130 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FMM-6.0

Référence pièce
FMM-6.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
MT No. I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

218.58 €

1 6 jours 60.62565130MT1---+0.003~+0.007

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N N/A Twist Left-hand thread 30°
Tool Material Type Carbide

Assistance technique